ST-5EP1N8ACK02S - Traversée face avant
1618767

Traversée face avant, droit, SPEEDCONNEC, M17, nombre de pôles: 5+PE, type de contact: Mâle, Joint plat, blindé: oui, cote de bride: 25,75 mm x 25,75 mm, plage de diamètre de câble: 3,5 mm ... 5,5 mm, nombre de pôles: 6, type de raccordement: Raccordement à sertir, série: ST, Ce produit est en cours d'obsolescence programmée. Ce produit ne doit plus être pris en compte pour les nouveaux projets. Veuillez contacter votre représentant commercial pour connaître les alternatives.

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Format réduit : idéal pour les appareils compacts
Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel
Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures
Utilisation flexible : raccordement fiable de différents diamètres de câbles
Convient spécifiquement à l'application pour un montage en face avant ou arrière