VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C
-
Connecteur pour fibres optiques
1608032
Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, type de raccordement: Push-Pull, sortie du câble: droit, coloris: argent
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Ce produit est conforme à la directive PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, Version 2.00, Order No: 2.252, chapitre 8.3 Connectors for Inside environment (optical fibre) |
| Type | SC-RJ |
| Nombre de pôles | 2 |
| Enfichable | SCRJ |
| Sortie du câble | droit |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Atténuation | ≤ 1,5 dB (Atténuation d’insertion) |
| Support de transmission | FO |
| Propriétés de transmission (catégorie) | MM |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Push-Pull |
| Largeur | 22 mm |
| Hauteur | 30 mm |
| Longueur | 62,5 mm |
| Coloris | argent |
| Matériau | Métallique |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de l'embout | Alliage de cuivre |
| Matériau du boîtier | Métal |
| Matériau de surface du boîtier | nickelé |
| Matériau joint d'étanchéité | TPE |
| Matériau du joint torique | NBR |
| Type | Fibres en matière plastique |
| Diamètre extérieur du câble | 6,5 mm ... 9,5 mm |
| Diamètre de fil | 2,2 mm |
| Fils, diamètre | 2,2 mm |
| Résistance à l'huile | oui |
| Résistance à la propagation des flammes | oui |
| Câble fibre optique | |
| Nombre de fibres | 2 |
| Fibre | 980/1000 µm |
| Type de fibre | POF |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Atténuation | ≤ 1,5 dB (Atténuation d’insertion) |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| IP65/IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (montage) | 0 °C ... 50 °C |
| Résistance à l'huile | oui |
| Résistance à la propagation des flammes | oui |
| Résistance à l'huile | oui |
| Normes/prescriptions | CEI PAS 61076-3-117 |
| Référence | 1608032 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | ABNOBA |
| Product key | ABNOBA |
| GTIN | 4046356131704 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 73,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 72 g |
| Numéro du tarif douanier | 85367000 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440290 |
| ECLASS-15.0 | 27440290 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
| SCIP | 13d7563f-2b6d-4353-9c09-a56152ad2513 |
Produits compatibles
-
VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Accessoires conducteurs à fibre optique 1658820
-
VS-SCRJ-POF-POLISH - Accessoires conducteurs à fibre optique 1656673
-
WIREFOX-D 16 - Outil à dénuder 1212173
-
VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - Cadre 1608061
-
VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Prolongateur FO 1405206
-
FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO - Cadre 1413981
-
FOC-V14-F1S-EM/SJB - Cadre 1413969
-
FL FOC PN-B-980/1000 - Câble fibre optique 2313397
-
FL FOC PN-C-FLEX-980/1000 - Câble fibre optique 2313407
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem