Élément de contact
Avec la technique de raccordement QUICKON, les fils peuvent être connectés par un simple pivotement du tournevis. Le fil n'a pas besoin d'être préalablement isolé ! Ceci permet de gagner 60 % de la durée de raccordement !
HC-B 24-ESTQ-2,5-48-OLOGO
-
Élément de contact
1605671
Élément de contact, taille: B24, Raccordement QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373