HC-B 16-ESTQ-2,5-32 - Élément de contact
1605653

Élément de contact, nombre de pôles: 16+PE, taille: B16, Mâle, Raccordement QUICKON, 500 V, 16 A, 0,34 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373