HC-28S1N122300 - Embases paroi avant
1590427

Embases paroi avant, droit, Verrouillage à vis, M27, type de contact: Connecteur femelle, Joint plat, blindé: oui, nombre de pôles: 28, type de raccordement: Cône de soudage, série: HC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles