HC-28P1N124300 - Connecteur d'appareil face arrière
1590408

Connecteur d'appareil face arrière, droit, Verrouillage à vis, M27, nombre de pôles: 28, type de contact: Mâle, Joint torique radial, blindé: oui, nombre de pôles: 28, type de raccordement: Cône de soudage, série: HC, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q4 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles