HC-B 24-I-UT-F-48 - Élément de contact
1584949

Élément de contact, nombre de pôles: 24+PE, taille: B24, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour le détrompage
rapide avec profilé en plastique
Pour pointe de contrôle 2 mm
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373