HC-D 40-A-TWIN-PEL-M - Adaptateur pour module
1580150

Adaptateur-bornier HEAVYCONNEC, isolant mâle, série D40, 40 pôles, jonction PE à droite pour le côté gauche de l'armoire, raccordement Push-in

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Installation facile sans outil, même assemblé, grâce à la technologie de raccordement Push-in
Installation très rapide en comparaison avec les autres technologies de raccordement
Câblage rapide et facile, en particulier dans les endroits étroits
Possibilité de câblage automatisé par un robot
Manipulation et câblage sécurisés grâce à un organe de commande de couleur contrastée
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373