SACC-MS-17PCON SCO
-
Connecteur
1559602
Connecteur, Universel, 17-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, Raccordement rapide Piercecon®, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5,4 mm ... 8,2 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Type de capteur | Universel |
| Nombre de pôles | 17 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Sortie du câble | droit |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Longueur | 42,7 mm |
| Ouverture écrou-chapeau | 13 mm |
| Ouverture contre-écrou | 15 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 5,4 mm ... 8,2 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 16 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Matière de l'isolant des fils | PUR / PVC |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement rapide Piercecon® |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (sans embout) |
| Section raccordable AWG | 26 ... 26 (sans embout) |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
| Brochage | |
| Contact | Couleur (désignation des signaux) | Contact (en option) | 1 = BN |
| 2 = BU | |
| 3 = WH | |
| 4 = GN | |
| 5 = PK | |
| 6 = YE | |
| 7 = BK | |
| 8 = GY | |
| 9 = RD | |
| 10 = VT | |
| 11 = GYPK | |
| 12 = RDBU | |
| 13 = WHGN | |
| 14 = BNGN | |
| 15 = WHYE | |
| 16 = YEBN | |
| 17 = WHGY | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
| Résistance de contact | ≤ 5 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| Intensité nominale IN | 1,5 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |
| Détrompage | A |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1559602 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2CGA |
| Product key | AF2CGA |
| GTIN | 4046356314831 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 36 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 33,8 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Capuchon de fermeture 1430873
-
MICROFOX-SP-1 - Pince coupante diagonale 1212487
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
WIREFOX SAC - Outil à dénuder 1212623
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement Piercecon® : densité de contacts maximale du connecteur à équiper
Gain de place – avec les connecteurs multipolaires
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem