SACC-M12MS-4CON-PG 7-M SKIN
-
Connecteur
1556870
Connecteur pour capteurs/actionneurs, droit, 4 pôles, M12, détrompage A, raccordement vissé, molette métallique, presse-étoupe Pg7 SKINTOP®
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Type de capteur | Universel |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Détrompage | A |
| Sortie du câble | droit |
| Raccordement à filetage Pg | Pg7 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 20,2 mm |
| Hauteur | 20,2 mm |
| Longueur | 76 mm |
| Dimensions extérieures | |
| Diamètre extérieur | 4 mm ... 6 mm |
| Boîtier | |
| Diamètre de boîtier | 20,2 mm |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau de surface de prise | PBT |
| Matériau de contact | CuZn |
| Matériau de surface du contact | CuSnZn |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement vissé |
| Section raccordable | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (sans embout) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (avec embout) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (rigide) | |
| Section raccordable AWG | 24 ... 18 (sans embout) |
| 26 ... 20 (avec embout) | |
| Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
| 0,2 Nm (Bornes à vis) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Vis de pression) | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Résistance de contact | ≤ 8 mΩ |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur mâle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | A |
| Type de signal/catégorie | Universel |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -20 °C ... 80 °C (connecteur mâle / femelle) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Référence | 1556870 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF2CAA |
| Product key | AF2CAA |
| GTIN | 4046356184359 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 26 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 23,45 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1db8b9ba-539f-4418-bef4-2848724a419c |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,626 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,25 - Câble pour capteurs/actionneurs 1501692
-
SAC-4P-100,0-PUR/0,34 - Rouleau de câble 1501663
-
SAC-4P-100,0-186/0,75 - Rouleau de câble 1457461
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem