SACCBP-M12MSD-4CON-M16/1,0-933 - Connecteur d'appareil face arrière
1552353

Connecteur d'appareil face arrière, PROFINET CAT5 (CEI 11801:2002), 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12, D-codage, sur extrémité libre, Ligne de bus, longueur de câble: 1 m, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Prééquipé avec des câbles dans différentes longueurs standard pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de câbles spécifiques au client disponibles
Coulé du côté des câbles pour une étanchéité optimale
Câblages pour tous les réseaux et bus de terrain courants
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option