SACC-DSIV-M12FS-4CON-L180-SI - Connecteur d'appareil face arrière
1528154

Connecteur d'appareil face arrière, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12, A-codage, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2027-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles