SACC-MS-4QO-0,34-M SCO - Connecteur
1521575

Connecteur, Universel, 4-pôles, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 3,5 mm ... 6 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels