SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO
-
Connecteur pour électrovannes
1458538
Connecteur pour électrovannes, 3-pôles, connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode zéner
Informations détaillées concernant le produit
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Détrompage | A |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 28 mm |
| Hauteur | 28,2 mm |
| Longueur | 54 mm |
| Type de raccordement | Connecteur M12 |
| Couple de serrage | 0,6 Nm (Connecteurs pour électrovanne) |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Intensité nominale IN | 4 A |
| Valeurs caractéristiques connecteur de vanne | |
| Vis de fixation | M3 x 29 |
| Puissance d'impulsion | 40 W (avec une impulsion rectangulaire de 100 µs) |
| Tension de borne | 70 V (Avec un courant constant de 2 mA) |
| Tension de blocage | 50 V |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | 50 (Connecteurs pour électrovanne) |
| ≥ 100 (Connecteur M12) | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Matériau du joint | TPU |
| Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | TPU |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PA 66 |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PA 6.6 |
| Matériau de surface du contact | Sn |
| Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
| Affichage d'état | LED (jaune) |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle coudé M12 SPEEDCONNEC |
| Nombre de pôles | 3 |
| Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
| Type de codage | A |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur de vanne A |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Sn (Surface des contacts) | |
| PA 6.6 (Porte-contacts) | |
| TPU (Boîtiers) | |
| Circuit de protection | Diode zéner |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -25 °C ... 85 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
| M12 | |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
| Connecteur pour électrovanne | |
| Désignation de la norme | Connecteur pour EV |
| Normes/prescriptions | EN 175301-803 |
| Référence | 1458538 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF1GDA |
| Product key | AF1GDA |
| GTIN | 4046356638982 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 30,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 30,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440105 |
| ECLASS-15.0 | 27440105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003623 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Diboron trioxide (n° CAS: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (n° CAS: 1317-36-8) | |
| SCIP | f94a1fbb-1d79-4aec-bedb-3dba08da1bca |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,798 kg CO2e |
Produits compatibles
-
SAC-3P-FS SCO V/.../... - Câble de raccordement 1406702
-
SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Câble pour capteurs/actionneurs 1402560
-
SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Câble pour capteurs/actionneurs 1402561
-
SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Câble pour capteurs/actionneurs 1402562
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vis 1212582
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem