VS-EC-MSDB SH SCO - Embases paroi avant
1440711

Embases paroi avant, 4-pôles, connecteur femelle, droit, M12-SPEEDCONNEC, Soudage à la vague, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q2 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage