SACC-E-M12MS-5CON-M16/0,5 P - Embases paroi avant
1436411

Embases paroi avant, Universel, 5-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-Standard, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,34 mm2, Cordon TPE

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme