HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - Boîtier
1421463

Embase en saillie D15, avec étrier longitudinal, matériau: PA 6.6-FR, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M20, hauteur: 52 mm, presse-étoupe: sans, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Sortie de câble flexible latérale ou droite
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible