SAC-4P-15,0-PUR/M12FST SH - Câble d'alimentation
1420530

Câble d'alimentation, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: T, longueur de câble: 15 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste