CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - Contact à sertir SUB-D
1418786

Contact à sertir SUB-D, série: HC-M-DSUB-C, Mâle, tourné, diamètre de contact: 1 mm, courant de référence: 5 A, section raccordable: 0,2 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 24...20 , matériau de contact: Métallique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Haute classe de qualité
Différents types de raccordement adaptés à chaque application
Contact tourné