HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Capot de protection
1418441

Capot de protection B6, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, matériau du capot de protection: Al, hauteur: 32 mm, joint: non, pour des exigences environnementales et EMV plus élevées

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B