MBK 2,5/E - Bloc de jonction miniature
1414006

Bloc de jonction miniature, tension nominale: 250 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,2 mm2 - 2,5 mm2, type de montage: NS 15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Des séparateurs et des alvéoles de test complètent la gamme d'accessoires.
Encombrement réduit grâce à une forme compacte et à une possibilité de montage sur un profilé de 15 mm
Clarté assurée par le repérage de toutes les bornes
Répartition facile du potentiel grâce à des ponts enfichables standardisés