Ce qu’il faut savoir
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
EB 2- 5 - Pont d'insertion
EB 2- 5
-
Pont d'insertion
1401158
Pont d'insertion, pas: 5 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris
Informations détaillées concernant le produit
Expand all
Collapse all
Caractéristiques techniques
Propriétés du produit
Type de produit
Pont d'insertion
Nombre de pôles
2
Pas
5 mm
Dimensions
Pas
5 mm
Indications sur les matériaux
Couleur
gris (RAL 7042)
Matériau
Cuivre
Matériau isolant
PVC
Conditions environnementales et de durée de vie
Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)
-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)
-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)
-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)
20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Type de montage
Montage vissé
Données commerciales
Référence
1401158
Conditionnement
100 Unité(s)
Commande minimum
100 Unité(s)
Clé de vente
BE1Z2X
Product key
BE1Z2X
GTIN
4017918020231
Poids par pièce (emballage compris)
0,44 g
Poids par pièce (hors emballage)
0,428 g
Numéro du tarif douanier
85366990
Pays d'origine
PL
Classifications
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
EF3.1 Changement climatique
CO2e kg
0,009 kg CO2e
Produits compatibles
Expand all
Collapse all
Aide produit