SACC-CI-M12FSY-8CON-L180 TOR32
-
Porte-contacts
1413445
Porte-contacts, Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002), 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12, Y-codage, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2026-Q1 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date
Informations détaillées concernant le produit
| Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
| Application | Données, signaux |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 8 |
| Nombre de contacts de puissance | 4 |
| Joint présent | non |
| Blindé | oui |
| Détrompage | Y |
| Type de filetage | M12 |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
| Résistance d'isolement | 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 48 V AC (Puissance et données) |
| 50 V DC (Puissance et données) | |
| Intensité nominale IN | 0,5 A (Données) |
| 6 A (Alimentation) | |
| Support de transmission | Cuivre |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Type de raccordement | Raccordement soudé THR |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Longueur du picot | 2,3 mm |
| 2,3 mm |
| Matériau Porte-contacts | PPA |
| Matériau Contact | CuZn |
| Matériau Surface des contacts | Au |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Raccordement 1 | |
| Type tête | connecteur femelle |
| Sortie de câble tête | droit |
| Type de filetage tête | M12 |
| Détrompage | Y |
| Type de signal/catégorie | Ethernet CAT5 (CEI 11801:2002) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP67 (correctement enfiché et verrouillé) |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 90 °C |
| UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
| Type de conditionnement | Ceinture |
| Etat à la livraison | avec pad d'équipement |
| Référence | 1413445 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQAGT |
| Product key | ABQAGT |
| GTIN | 4046356999076 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,479 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 3,421 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366930 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440223 |
| ECLASS-15.0 | 27440223 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bada1269-e3d9-40c4-a3ba-51cd9efe555b |
Produits compatibles
-
-
SACC-M12-SCO NUT - Presse-étoupe de boîtier 1552243
-
SACC-DSIV-M12-NUT - Presse-étoupe de boîtier 1416144
-
SACC-M12-SCO NUT L 90 - Presse-étoupe de boîtier 1432460
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR - Presse-étoupe de boîtier 1414004
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR - Presse-étoupe de boîtier 1414003
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1414020
-
SACC-BP-F-M12/M15-7-THR SCO - Presse-étoupe de boîtier 1414005
-
SACC-M12 NUT PRESS - Presse-étoupe de boîtier 1437889
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR - Presse-étoupe de boîtier 1417989
-
SACC-BP-F-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027662
-
SACC-FP-F-M12-THR PP - Presse-étoupe de boîtier 1027678
-
SACC-M12-PPI NUT L 90 - Presse-étoupe de boîtier 1233779
-
SACC-DSIV-M12-NUT-9 THR PPI - Presse-étoupe de boîtier 1249211
Avantages
Coûts de montage réduits grâce à des connecteurs d'appareils en deux pièces
Conditionnements disponibles pour l'équipement automatisé Pick-and-Place
Tous les schémas de pôles et détrompages courants disponibles
Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec fixation de filetage, contour d'insertion ou pour une intégration directe dans la plaque avant
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem