HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-EMC-AL
-
Boîtier
1413403
Capot passe-câble HEAVYCONNEC ADVANCE, B10, avec verrouillage à vis (six pans creux) en acier inoxydable, aluminium résistant à l'eau de mer, hauteur 93,7 mm, avec filetage 1x M32, sortie de câble latérale, sans surface ; joint conducteur (propriétés CEM)
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour isolants pour contacts HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
| Type de boîtier | Capot passe-câble |
| Gamme de produits | HC-ADV |
| Application | Offshore/CEM |
| Type | B10 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Couple de serrage | 3 Nm ... 5 Nm (pour vis de fixation M6 du capot) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 57 mm |
| Hauteur | 93,7 mm |
| Longueur | 105 mm |
| Dimensions de montage | |
| Largeur découpe de montage | 35 mm |
| Longueur découpe de montage | 65 mm |
| Matériau du joint | NBR, conducteur |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
| Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
| Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 1x M32 |
| Type de verrouillage | Vis |
| Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
| Vis de fixation | M6 (tête de vis à six pans creux 5 mm) |
| Référence | 1413403 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7APH |
| Product key | AF7APH |
| GTIN | 4055626030371 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 270,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 263,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 4,668 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-AF - Bride de montage 1686533
-
HC-B-AF-SET - Bride de montage 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Capot de protection 1690749
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411127
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Presse-étoupe 1646010
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830995
-
HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI - Joint profilé 1409804
-
WP-G HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240900
-
WP-G HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240886
-
WP-GA HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240928
-
WP-GA HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240914
-
WP-GR HF IP66 M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240956
-
WP-GR HF IP69K M32 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240942
-
WP-G PP HF M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241000
-
WP-GT PP HF M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241014
-
WP-G BRASS IP40 M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241049
-
WP-GT BRASS M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241035
-
WP-G BRASS IP65 M32 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241063
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vis 1208911
-
SF-M BH - Tournevis 1212070
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem