HC-STA-B16-SLWS-2SSM25-ELC-AL
   - 
  Boîtier
    
      1412861
      
      
    
  
      Embase en saillie B16, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M25, hauteur: 68 mm, presse-étoupe: sans, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques