HC-HPR-B16-HHWH-1STM40-EM-BK - Boîtier
1411884

Capot passe-câble B16, avec verrouillage, matériau: Aluminium coulé sous pression, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M40, hauteur: 110,5 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: non, Applications ferroviaires, pour exigences CEM et environnementales élevées, Série HPR

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B