HC-HPR-B06-HHWH-1TTM20-EM-BK
-
Boîtier
1411879
Capot passe-câble HEAVYCONNEC B6, série HPR, pour verrouillage à vis, avec filetage M20, sortie droite, pour exigences CEM et environnementales élevées
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M. Capot haut pour espace de câblage très grand |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Gamme de produits | HC-HPR-B |
Série | HPR-B6 |
Application | Applications ferroviaires |
Type | B6 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Capot de protection | non |
Sortie du câble | droit |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 100,5 mm |
Longueur | 132 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, noir |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inoxydable |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
Résistance aux chocs | IK09 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Type de verrouillage | Vis |
Instructions de montage | Vis de verrouillage M6, six pans à tête fendue (SW10), couple de serrage : 4 Nm |
Référence | 1411879 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7AAI |
Product key | AF7AAI |
GTIN | 4046356944267 |
Poids par pièce (emballage compris) | 507 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 500 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Presse-étoupe 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Presse-étoupe 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Presse-étoupe 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Réducteur 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Extension 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Vis de fermeture 1645846
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830995
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241061
Avantages
Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem