HC-HPR-B06-SHFH-2SSM25-EMR-BK
-
Boîtier
1411135
Boîtier d'embase HEAVYCONNEC B6, pour verrouillage à vis, série HPR, avec raccords 2x M25, pour exigences CEM et environnementales élevées
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
| Type de produit | Boîtier avec verrouillage vissé |
| Type de boîtier | Embase en saillie |
| Gamme de produits | HC-HPR-B |
| Série | HPR-B6 |
| Application | Applications ferroviaires |
| Type | B6 |
| Nombre de sorties de câble | 2 |
| Type de presse-étoupe | 2x M25 |
| Capot de protection | non |
| Sortie du câble | latérale |
| Raccordement à filetage Pg | sans |
| Couple de serrage | 10 Nm ... 15 Nm (pour vis de fixation M8 de l'embase en saillie) |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 80 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Longueur | 157 mm |
| Distance horizontale entre les trous de perçage | 127 mm |
| Distance verticale entre les trous de perçage | 60 mm |
| Diamètre de perçage | 8,5 mm |
| Matériau du joint | NBR |
| Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
| Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, noir |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP68 (0,5 bar / 24 h) | |
| IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
| Résistance aux chocs | IK09 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Type de presse-étoupe | 2x M25 |
| Type de verrouillage | Écrou |
| Référence | 1411135 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7AAI |
| Product key | AF7AAI |
| GTIN | 4046356921459 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 820 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 772,4 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411126
-
G-INS-M25-M68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411134
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - Presse-étoupe 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411190
-
G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S - Presse-étoupe 1415193
-
HC-M-KV-T-M25 - Presse-étoupe 1646191
-
REDUC-M-KV-M25/M20 - Réducteur 1647624
-
ENLAR-M-KV-M25/M32 - Extension 1647679
-
HC-M-BS-M25 - Vis de fermeture 1645859
-
HC-HPR-B06-BCLWH-E-BK - Capot de protection 1418441
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830995
-
WP-G HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240941
-
WP-G PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241062
Avantages
Vibrations et chocs : CEI 61373/EN 50155, catégorie 1, classe 1B
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem