SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL
-
Répartiteur de puissance
1411048
Répartiteur de puissance, application : Alimentation électrique, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 4, codage: T, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, Universel; racc. câble multicond.: raccordement de câble principal enfichable 90°, blindage: non, Port de diagnostic, M12, détrompage A, nombre de pôles : 12
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
| Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
| Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
| Application | Alimentation électrique |
| Nombre de pôles | 4 |
| Nombre de prises | 4 |
| Détrompage | T |
| Diagnostic local | |
| Fonction surveillée | Tension d'alimentation par module |
| Représentation optique | LED verte |
| Tension de service maximale Umax | 30,5 V DC |
| Diagnostic local | Tension d'alimentation par module LED verte |
| Signalisation d'état des E/S LED jaune | |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Courant total de référence | 70 A (à 40 °C, prendre en compte la distribution des circuits électriques sous charge) |
| Circuit de protection | Protection contre les surcharges des sorties; Fusibles dans l'embase |
| Intensité max. admissible par circuit | 10 A (Connecteur femelle de diagnostic M 12, 50 mA maxi par canal) |
| Intensité max. admissible par prise | 2x 9,25 A (à 40 °C) |
| Raccordement du conducteur | |
| Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 |
| Section raccordable Alimentation en tension flexible | 2,5 mm² ... 6 mm² |
| Section raccordable AWG Alimentation en tension flexible | 14 ... 10 |
| Couple de serrage vis de couvercle | 0,6 Nm |
| Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs | 0,4 Nm |
| Couple de serrage écrou-chapeau | 5 Nm |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 60 mm |
| Hauteur | 52 mm |
| Longueur | 212 mm |
| Matériau Douille filetée | Zinc injecté |
| Matériau Boîtier | PBT |
| Matériau Masse de scellement | PUR |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | Viton |
| NBR | |
| Matériau de contact | Alliage de Cu |
| Matériau de surface du contact | nickelé, doré |
| Matériau de porte-contacts | PA |
| Matériau contact côté câble multiconducteur | Alliage de Cu |
| Matériel porte-contacts côté câble multiconducteurs | PC |
| Matériau surface de contact côté câble multiconducteur | plaqué argent |
| Diamètre extérieur du câble | 9 mm ... 15,5 mm |
| Type de raccordement | raccordement de câble principal enfichable |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP66 |
| IP67 | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 80 °C |
| Désignation de la norme | Connecteur M12 |
| Normes/prescriptions | CEI 61076-2-111 |
| Désignation de la norme | Choc, vibration |
| Normes/prescriptions | EN 60068-2-6 |
| EN 60068-2-27 | |
| EN 60068-2-64 |
| Référence | 1411048 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | AF3ECC |
| Product key | AF3ECC |
| GTIN | 4046356920254 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 598,25 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 552,88 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 013a833b-1933-48e7-a832-941a0712eddd |
Produits compatibles
-
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contact à sertir 1663297
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663284
-
HC-COM- 4/2-EBUC - Élément de contact 1408517
-
HC-COM-HHFS-1SGM25-PL-BK - Boîtier 1012581
-
HC-COM-HHFS-1TGM25-PL-BK - Boîtier 1012520
-
VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) - Presse-étoupe 1854844
-
VC-K-KV-PG16( 9-13) - Presse-étoupe 1853764
-
SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO - Câble pour capteurs/actionneurs 1554801
-
SAC-4P-M12MST/ 1,0-PUR/M12FST - Câble d'alimentation 1408808
-
SACC-M12MST-3PECON-PG11-M - Connecteur de puissance 1404643
-
SACC-M12MRT-4CON-PG11-M - Connecteur de puissance 1408988
-
UCT-EM (7X10) - Etiquettes à encliqueter 0830765
-
PROT-MS SCO - Vis de fermeture 1553129
-
CRIMPFOX-TC HC 10 - Pince à sertir 1314533
-
CRIMPFOX-TC HC 4 - Pince à sertir 1297083
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
-
SZK PZ1 VDE - Tournevis 1206450
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem