Eléments de contact, avec 4 vis de fixation
HC-COM- 4/2-EBUC
-
Élément de contact
1408517
Élément de contact, nombre de pôles: 4+2+PE, taille: COM, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 2, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 250 V, 40 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance / signal, Pour boîtiers plastiques uniquement
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
| Généralités | Pour contacts à sertir CK4,0-ED..(circuit de puissance), CK1,6-ED... (circuit de commande) |
| Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
| Type de produit | Élément de contact à polarité fixe |
| Série | HC-COM |
| Application | Puissance / signal |
| Type | COM |
| Nombre de pôles | 6 |
| Enfichable | 4+2+PE |
| Numérotation des contacts | 1 - 4 (Contacts de puissance) |
| 11 - 12 (Contacts de commande) | |
| Nombre de contacts de puissance | 4 |
| Nombre de contacts de commande | 2 |
| Type de matériau du contact | tourné |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 22,4 mm |
| Hauteur | 48,05 mm |
| Longueur | 41,6 mm |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Diamètre de contact | 4 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Technologie de raccordement | Raccordement à sertir (Contacts de signalisation) |
| Raccordement à sertir (Contacts de puissance) | |
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Raccordement du conducteur | |
| Section raccordable | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (Contacts de commande) |
| 1,5 mm² ... 6 mm² (Contacts de puissance) | |
| Section raccordable AWG | 16 ... 10 (Contacts de puissance) |
| 26 ... 14 (Contacts de commande) | |
| Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 9 mm (puissance 1,5 ... 2,5 mm²) |
| 9,6 mm (puissance 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (Signal) | |
| 6 mm (signal 2,5 mm²) | |
| Tension de référence (III/3) | 250 V (Contacts de commande) |
| 400 V (Contacts de puissance phase-terre) | |
| 690 V (Contacts de puissance phase-phase) | |
| Contacts de puissance de la tension de référence | 400/690 V |
| 250 | |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 6 kV (Contacts de puissance phase-phase) |
| 4 kV (Contacts de commande) | |
| Courant de référence | 40 A (Contacts de puissance) |
| 10 A (Contacts de commande) |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau de contact | Alliage de cuivre |
| Matériau de surface du contact | Ag (alternative Au) |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Matériau surface de contact, contact de puissance | Ag |
| Matériau surface de contact, contact de commande | Ag (alternative Au) |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (y compris l'échauffement des contacts) |
| Référence | 1408517 |
| Conditionnement | 2 Unité(s) |
| Commande minimum | 2 Unité(s) |
| Clé de vente | AF7ABH |
| Product key | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618229 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 13,75 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 13,81 g |
| Numéro du tarif douanier | 85389099 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n° CAS: Non applicable) |
| SCIP | 419906a9-4388-47e3-83dd-10c2d76144b8 |
Produits compatibles
-
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contact à sertir 1663271
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contact à sertir 1663297
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Contact à sertir 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Contact à sertir 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Contact à sertir 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Contact à sertir 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Contact à sertir 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Contact femelle 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Contact à sertir 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Contact à sertir 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Contact à sertir 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Contact à sertir 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Contact à sertir 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Contact à sertir 1674985
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - Contact à sertir 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - Contact à sertir 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contact à sertir 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contact à sertir 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contact à sertir 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - Contact à sertir 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - Contact à sertir 1274085
-
HC-COM- 4/2-ESTC - Élément de contact 1408504
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Outil de déverrouillage 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Outil de déverrouillage 1072064
Avantages
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem