HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK - Jeu de connecteurs
1408793

Kit de connecteurs EVO, série B16, en plastique, comprenant capot passe-câble, embase, éléments de contact Push-in : 1407731, 1407732, 1407647, 1407642, 1407670

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles



Avantages

Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Possibilité d'identification à l'aide d'une étiquette de repérage 9 x 20 mm
Faible poids
Danger de condensation plus faible