EAC-RoHS
Identifiant de lhomologation: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Identifiant de lhomologation: 13631| Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Câble pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur de vanne A, avec 1 LED, Câblage: Diode de roue libre, longueur de câble: 15 m
| Nombre de pôles | 3 |
| Nombre de sorties de câble | 1 |
| Blindé | non |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | III |
| Degré de pollution | 3 |
| Raccordement du conducteur | |
| Couple de serrage | 0,6 Nm (Connecteur pour électrovanne) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau du joint | TPU |
| Matériau du boîtier du connecteur pour électrovanne | TPU |
| Matériau de contact | CuSn |
| Matériel Module à isolant connecteur pour EV | PA 6.6 |
| Matériau de surface du contact | Sn |
| Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
| Tension nominale UN | 24 V DC |
| Intensité nominale IN | 2 A |
| Affichage d'état | 1 LED |
| Présence d'un affichage d'état | oui |
| Raccordement 1 | |
| Type | extrémité libre |
| Raccordement 2 | |
| Type | Connecteur de vanne A |
| Nombre de pôles | 3 |
| Matériau | CuSn (Contact) |
| Sn (Surface des contacts) | |
| PA 6.6 (Porte-contacts) | |
| TPU (Boîtiers) | |
| Circuit de protection | Diode de roue libre |
| Longueur du câble | 15 m |
| PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
| Dessin coté |
|
| Poids de gaine | 30 kg/km |
| Style UL AWM | 20549 |
| Nombre de pôles | 3 |
| Blindé | non |
| Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
| Structure du conducteur ligne de signal | 28x 0,15 mm |
| AWG ligne de signaux | 20 |
| Section de câble | 3x 0,5 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1,5 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
| Diamètre extérieur du câble | 4,50 mm ±0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | noir 1, noir 2, vert/jaune |
| Câblage total | 3 fils torsadés longitudinalement |
| Résistance max. du conducteur | 39 Ω/km (à 20 °C) |
| Résistance d'isolement | min. 20 MΩ*km |
| Tension nominale câble | ≤ 300 V |
| Tension d'essai | ≥ 1200 V |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 22,5 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 45 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 15000000, Rayon de courbure: 50 mm, Course: 0,9 m, Vitesse de déplacement: 5 m/s, Accélération: 30 m/s² |
| Absence d'halogène | selon DIN VDE 0472 partie 815 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon DIN VDE 0482 |
| selon DIN EN 50265-2-1 | |
| Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1 |
| Résistance spéciale | très bonne résistance à l'huile |
| relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur pour électrovanne) | -20 °C ... 85 °C (Connecteurs pour électrovanne) |
| Connecteur pour électrovanne | |
| Désignation de la norme | Connecteur pour EV |
| Normes/prescriptions | EN 175301-803 |
| Référence | 1408456 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | AF1DAA |
| Product key | AF1DAA |
| GTIN | 4046356809191 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 492 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 461,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | e8aa9e69-a037-421a-bee5-815d295b0c13 |