FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Connecteur pour fibres optiques
1407902

Connecteur pour fibres optiques, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 2, MM, matériau: Métal, sortie du câble: coudé

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connecteur Push-Pull ADVANCE
Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire
Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables