HC-EVO-B06-HLFS-PLBK
-
Boîtier
1407619
Capot passe-câble HEAVYCONNEC EVO en plastique, avec bride à baïonnette pour raccordement vissé EVO, B6, pour verrouillage longitudinal, hauteur 60,5 mm, sans raccordement vissé EVO
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Gamme de produits | HC-EVO-B |
Application | Standard |
Type | B6 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Sortie du câble | droit |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 49 mm |
Hauteur | 60,5 mm |
Longueur | 60 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Matériau du boîtier | PA 6.6-FR |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de verrouillage | Broche |
Instructions de montage | Le boîtier de base à douilles doit être complété par le raccordement vissé EVO. Le raccordement vissé EVO est disponible en 4 tailles. Il permet de réaliser une sortie de câble droite ou latérale. Le montage du raccordement vissé EVO requiert, par exemple, une clé à tube. |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
Indice de protection (NEMA) | 12 (UL 50e) |
Résistance aux chocs | IK08 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1407619 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7APL |
Product key | AF7APL |
GTIN | 4046356776813 |
Poids par pièce (emballage compris) | 58,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 58,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,513 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-B-G-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - Presse-étoupe 1407672
-
HC-B06-HCWS-PLR-BK - Capot de protection 1346525
-
US-EMP (20X9) - Etiquettes à encliqueter 0829439
-
US-EMP (20X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - Presse-étoupe 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - Presse-étoupe 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - Presse-étoupe 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - Adaptateur 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - Adaptateur 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - Adaptateur 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - Adaptateur 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - Adaptateur 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - Adaptateur 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - Adaptateur 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - Adaptateur 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - Adaptateur 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - Adaptateur 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - Adaptateur 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - Adaptateur 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - Presse-étoupe 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - Presse-étoupe 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - Presse-étoupe 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - Presse-étoupe 1414643
Avantages
Sortie de câble flexible latérale ou droite
Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem