CRIMPFOX-M TC 4/DIE
-
Douille à sertir
1212075
Matrice, pour Crimpfox-M, pour contacts tournés 0,5 ... 4 mm2, conditionnée dans une boîte de rangement juxtaposable
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Matrice |
| Sertissage | Sertissage à quatre pans |
| Caractéristiques du produit | Pour contacts mâles et femelles tournés CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED... |
| Stations de matrice marquées | |
| Pièce de rechange pour la pince à sertir universelle CRIMPFOX-M | |
| Emplacement de sertissage 1 | |
| Section min. | 0,5 mm² |
| Section max. | 1 mm² |
| AWG min. | 20 |
| AWG max. | 18 |
| Emplacement de sertissage 2 | |
| Section max. | 1,5 mm² |
| AWG max. | 16 |
| Emplacement de sertissage 3 | |
| Section max. | 2,5 mm² |
| AWG max. | 14 |
| Emplacement de sertissage 4 | |
| Section max. | 4 mm² |
| AWG max. | 12 |
| Raccordement du conducteur | |
| Section métrique | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Section AWG | 20 ... 12 |
| Largeur | 75 mm |
| Hauteur | 25,5 mm |
| Longueur | 114 mm |
| Coloris | noir |
| Référence | 1212075 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BH313Y |
| Product key | BH313Y |
| GTIN | 4046356452540 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 79,25 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 73,3 g |
| Numéro du tarif douanier | 82032000 |
| Pays d'origine | SE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC011823 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable (pas déquipement électrique et électronique) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contact à sertir 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Contact à sertir 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Contact à sertir 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contact à sertir 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contact à sertir 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Contact à sertir 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contact à sertir 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contact à sertir 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contact à sertir 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Contact à sertir 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contact à sertir 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Contact à sertir 1663857
-
HC-M-06-BUC-0,75-AG - Contact à sertir 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contact à sertir 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contact à sertir 1663640
-
HC-M-06-BUC-0,50-AU - Contact à sertir 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contact à sertir 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contact à sertir 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contact à sertir 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Contact à sertir 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contact à sertir 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contact à sertir 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contact à sertir 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contact à sertir 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contact à sertir 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contact à sertir 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Outil de déverrouillage 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Outil de montage 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Outil de déverrouillage 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Outil de déverrouillage 1072064
Avantages
Pour contacts mâles et femelles tournés CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...
Stations de matrices marquées pour le traitement précis des sections correspondantes
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem