USA 10/4,6
-
Adaptateurs pour profilés
1202713
Adaptateurs pour profilés, pour vis M5, profondeur: 7,2 mm, largeur: 10 mm, hauteur: 42,6 mm, diamètre: 4,8 mm, coloris: gris, type de montage: Montage par enfichage
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Matériel montage |
| Dessin coté |
|
| Largeur | 10 mm |
| Hauteur | 42,6 mm |
| Profondeur | 7,2 mm |
| Diamètre | 4,8 mm |
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Matériau | PA |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Revêtement | aucun revêtement |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
| Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
| Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Référence | 1202713 |
| Conditionnement | 25 Unité(s) |
| Commande minimum | 25 Unité(s) |
| Clé de vente | BE7114 |
| Product key | BE7114 |
| GTIN | 4017918018009 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,904 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,812 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001024 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,017 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
Avantages
Les adaptateurs universels servent à la fixation et à la réception d'appareillages électriques ou électroniques.
Ils permettent le montage isolé de composants ou de profilés.
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem