CASE KNX L-BOXX MINI DE - Kit de démarrage
1180883

Kit de démarrage, Kit de démarrage KNX dans la mallette pratique Sortimo L-BOXX Mini. 56 blocs de jonction à deux niveaux pour bus KNX dans l'installation de bâtiment, section : 0,14 mm2 à 1,5 mm2, 4 couvercles d'extrémité, 12 ponts enfichables, repérage et accessoires, coloris: noir

Informations détaillées concernant le produit










Produits compatibles