PML-T103 (26X280)R - Repère pour conduite
1014233

Repère pour conduite, Rouleau, gris, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: préimprimé, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 250, hauteur du champ de texte: 26 mm, largeur du champ de texte: 280 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Repères pour conduits à coller, vierges
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Repérage de conduits selon DIN 2403
En combinaison avec les étiquettes pour matières dangereuses PML-GHS, l'identification selon la Gefahrstoffverordnung (GefStoffV ou Réglementation sur les matières dangereuses) est possible
Adhérence élevée
Les pointes de flèches finement perforées permettent de retirer facilement les pointes inutiles
Grande résistance aux températures élevées
Groupe 3 (air)