Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

PML-GHS107 (13X13) - Étiquette substance dangereuse
1014281

Étiquette substance dangereuse, Feuille, rouge/blanc, repéré: Irritant, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, Nombre d'étiquettes: 35

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

Adhérence élevée
Grande résistance aux températures élevées
Etiquettes pour matières dangereuses à coller, pré-imprimées avec symbole
Les repères répondent à la norme internationale selon GHS
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur