PML-T101 (26X280)R CUS
-
Repère pour conduite
1014249
Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, vert, impression selon les indications du client: Eau, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, hauteur du champ de texte: 280 mm, largeur du champ de texte: 26 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Domaine d'application | Étiquettes pour conduites |
| Marquage de la tuyauterie selon la norme DIN 2403 | |
| Type | Rectangle |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 3 |
| Repérage | Eau |
| Largeur | 280,00 mm |
| Hauteur | 26,00 mm |
| Profondeur | 0,08 mm |
| Longueur | 26 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 26 mm |
| Hauteur du champ de texte | 280 mm |
| Epaisseur film | 50 µm |
| Epaisseur colle | 24 µm |
| Adhésif | Acrylate |
| Couleur | vert (RAL 6021) |
| Matériau | Polyester |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Résultat | Essai réussi |
| Méthode | Méthode B |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 150 °C |
| Température ambiante (montage) | > 7 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 40 % ... 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Faculté de conservation | 2 ans |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | collage |
| Référence | 1014249 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | BG8151 |
| Product key | BG8151 |
| GTIN | 4046356784450 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 7,129 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 7,128 g |
| Numéro du tarif douanier | 49119900 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 40200202 |
| ECLASS-15.0 | 40200202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001777 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 55121700 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
PML-GHS102 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014271
-
PML-GHS102 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014272
-
PML-GHS103 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014273
-
PML-GHS103 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014274
-
PML-GHS104 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014275
-
PML-GHS104 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014276
-
PML-GHS105 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014277
-
PML-GHS105 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014278
-
PML-GHS106 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014279
-
PML-GHS106 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014280
-
PML-GHS107 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014281
-
PML-GHS107 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014282
-
PML-GHS108 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014283
-
PML-GHS108 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014284
-
PML-GHS109 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014285
-
PML-GHS109 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014286
-
US-PML-GHS100 (13X13) - Étiquette substance dangereuse 1014287
-
US-PML-GHS100 (25X25) - Étiquette substance dangereuse 1014288
-
PML-GHS100 (13X13)R - Étiquette substance dangereuse 1014289
-
PML-GHS100 (25X25)R - Étiquette substance dangereuse 1014290
Avantages
Repères pour conduits à coller, vierges
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Repérage de conduits selon DIN 2403
En combinaison avec les étiquettes pour matières dangereuses PML-GHS, l'identification selon la Gefahrstoffverordnung (GefStoffV ou Réglementation sur les matières dangereuses) est possible
Adhérence élevée
Les pointes de flèches finement perforées permettent de retirer facilement les pointes inutiles
Grande résistance aux températures élevées
Groupe 1 (eau)
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem