PML-T109 (26X280)R CUS
-
Repère pour conduite
1014265
Repère pour conduite, à commander : sous forme de ligne, marron/noir, impression selon les indications du client: Liquides non inflammables, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, hauteur du champ de texte: 280 mm, largeur du champ de texte: 26 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Repères pour conduits à coller, vierges
Convient à une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Repérage de conduits selon DIN 2403
En combinaison avec les étiquettes pour matières dangereuses PML-GHS, l'identification selon la Gefahrstoffverordnung (GefStoffV ou Réglementation sur les matières dangereuses) est possible
Adhérence élevée
Les pointes de flèches finement perforées permettent de retirer facilement les pointes inutiles
Grande résistance aux températures élevées
Groupe 9 (liquides non inflammables)