PABA RD/15
-
Etiquette enfichable
1013944
Etiquette enfichable, Rubans, rouge, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, plage de diamètre de câble: 0,6 ... 50 mm, type de montage: enfilage, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 4 mm, largeur du champ de texte: 15 mm
Informations détaillées concernant le produit
| Généralités | repérable avec le système CMS |
| Repérage | |
| Nombre d'étiquettes | 20 |
| Nombre d'étiquettes par ligne | 1 |
| Largeur | 15 mm |
| Longueur | 4 mm |
| Champ de texte | |
| Largeur du champ de texte | 15 mm |
| Hauteur du champ de texte | 4 mm |
| Couleur | rouge (RAL 3001) |
| Matériau | ABS |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Diamètre extérieur du câble | 0,6 mm ... 50 mm |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à l'adhésion de la laque | |
| Contrôle des matériaux susceptibles de nuire à la dispersion de la laque (conformité LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de rayures pour déterminer la résistance aux rayures | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 1518-1:2019-10 |
| Exigence | ≥ 5 N |
| Résultat | Essai réussi |
| Essai de scotch | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) DIN EN ISO 2409:2013 |
| Résultat | Essai réussi |
| Résistance aux UV | |
| Spécification de contrôle | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (sur la base de la norme) |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Méthode | Irradiation artificielle. |
| Résistance à la température | |
| Spécification de contrôle | (Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03 |
| Durée du contrôle | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Essai réussi |
| Indélébilité des inscriptions | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement) | |
| Isopropanol [CAS n° 67-63-0] |
Essai réussi |
| n-hexane [CAS n° 110-54-3] |
Essai réussi |
| Eau + benzène [CAS n° 64742-82-1] |
Essai réussi |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants | |
| Spécification de contrôle | ISO 175:2010 (sur la base de la norme) |
| Durée du contrôle | 168 h |
| Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l [CAS n° 1310-73-2] |
Essai réussi |
| Eau salée (350 g/l) [CAS n° - ] |
Essai réussi |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Essai réussi |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Essai réussi |
| IRM 901 | Essai réussi |
| IRM 902 | Essai réussi |
| IRM 903 | Essai réussi |
| Essai dans atmosphère saturée avec atmosphère contenant du dioxyde de soufre | |
| Spécification de contrôle | DIN 50018:2013-05 |
| Résultat | Essai réussi |
| Degré climatique | AHT 1,0 S |
| Cycles | 2 |
| Essai au brouillard salin | |
| Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Résultat | Essai réussi |
| Durée du contrôle | 96 h |
| Conditions ambiantes | |
| Température ambiante (fonctionnement) | -15 °C ... 65 °C |
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre) |
| Résistance à l'effacement | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Type de montage | enfilage |
| Référence | 1013944 |
| Conditionnement | 50 Unité(s) |
| Commande minimum | 50 Unité(s) |
| Clé de vente | BG2213 |
| Product key | BG2213 |
| GTIN | 4017918014124 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 4,294 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 4,294 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.1 Changement climatique | |
| CO2e kg | 0,033 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Traceur de repérage 5144615
-
PAB-SK 15 - Porte-repère 1013287
-
PATG 0/15 - Repères pour fils 1013740
-
PATG 1/15 - Repères pour fils 1013025
-
PATG 2/15 - Repères pour fils 1013038
-
PATG 3/15 - Repères pour fils 1013041
-
PATG 4/12 - Repères pour fils 0827080
-
PATG 5/15 - Repères pour fils 1013067
-
PATG 6/15 - Repères pour fils 1013070
-
PATG 7/15 - Repères pour fils 1013083
-
PATG 8/15 - Repères pour fils 1013096
-
PATG 9/15 - Repères pour fils 1013106
-
PATG HF 1/15 - Repères pour fils 1014046
-
PATG HF 2/15 - Repères pour fils 1014052
-
PATG HF 3/15 - Repères pour fils 1014058
-
PATG HF 4/15 - Repères pour fils 1014064
-
PATO 1/15 - Repères pour fils 1013119
-
PATO 2/15 - Repères pour fils 1013122
-
PATO 3/15 - Repères pour fils 1013135
-
PATO 4/15 - Repères pour fils 1013148
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem