TMCP SOCKET M
-
Embase en saillie
0916589
Embase juxtaposable, 2 pôles, peut recevoir deux disjoncteurs unipolaires
Informations détaillées concernant le produit
| Type de produit | Élément de base |
| Type | Embase en saillie |
| Nombre de connexions | 2 |
| Nombre de rangées | 1 |
| Propriétés d'isolation | |
| Degré de pollution | 2 |
| Type de fusible | Disjoncteur |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 VA |
| Généralités | |
| Tension de service | 433 V (AC) |
| Intensité nominale IN | 50 A (Entrée LINE) |
| 25 A (Sortie LOAD) | |
| Tension de référence | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Tension assignée d'isolement Ui | 1500 V |
| Courant de référence IN | 50 A |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 2,5 kV |
| Type d'actionnement | Contact NF et contact NO |
| Contact auxiliaire | |
| Dénomination connexion | Entrée |
| Tension de service maximale Umax DC | 65 V |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V (AC) |
| Courant de service maximal Imax | 10 A (Entrée) |
| Contact auxiliaire | |
| Dénomination connexion | Sortie |
| Tension de service maximale Umax DC | 65 V (DC) |
| Tension de service maximale Umax AC | 250 V (AC) |
| Courant de service maximal Imax | 1 A |
| Reset | |
| Tension d'entrée | 24 V (Front descendant) |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
| Entrée | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Longueur à dénuder | 15 mm |
| Section de conducteur souple min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 10 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 10 mm² |
| Sortie | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Longueur à dénuder | 12 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,25 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 4 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,25 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 4 mm² |
| Niveau signal | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,25 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 2,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,25 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 2,5 mm² |
| Niveau signal | |
| Type de raccordement | Raccordement à ressort |
| Longueur à dénuder | 10 mm |
| Section de conducteur souple min. | 0,25 mm² |
| Section de conducteur souple max. | 1,5 mm² |
| Section de conducteur rigide min. | 0,25 mm² |
| Section de conducteur rigide max. | 1,5 mm² |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 115 mm |
| Hauteur NS 35/15 | 118 mm |
| Hauteur NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Profondeur | 110,5 mm |
| Couleur | noir (RAL 9005) |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
| Matériau isolant | PA-F |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Paroi latérale ouverte | oui |
| Type de montage | Profilé : 35 mm |
| Référence | 0916589 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | CLA191 |
| Product key | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 108,2 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 97 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
| EF3.0 Changement climatique | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
TMCP SB - Pont 0916602
-
FBST 500 TMCP - Pont sans fin 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Pont sans fin 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Flasque d'extrémité 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB 1051003
-
E/UK 1 - Butée 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201280
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Tournevis 1205053
Avantages
Installation rapide avec moins de câblage grâce aux possibilités de pontage
Extensible à tout moment grâce à une conception modulaire
Établissement automatique d'une signalisation à distance globale grâce à un système de signalisation à distance intégré
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem