TML (EX7)R SR
-
Bandes de repérage
0830838
Bandes de repérage, Rouleau, argent, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 30000 mm, Nombre d'étiquettes: 8, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 30000 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Les rubans d’identification autocollants de la gamme de repérage SK permettent de libeller les produits sans rainure de repérage, parfait pour le repérage des connecteurs MINICONNEC
Le repérage ZB et le repérage ZB plat peuvent être imprimés ultérieurement avec le film de repérage TML
Repérage rapide et économique grâce aux imprimantes à rouleau THERMOMARK ... de Phoenix Contact
Associé au ruban encreur adapté, le repérage est très résistant aux solvants et aux influences mécaniques
Les unités de coupe des imprimantes à transfert thermique permettent une découpe précise à la longueur requise
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères TML ... individuellement selon vos besoins