US-EMP (27X15) CUS - Etiquettes à encliqueter
0830036

Etiquettes à encliqueter, Carte, à commander : sous forme de carte, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: encliquetage dans le porte-repère, Nombre d'étiquettes: 27, hauteur du champ de texte: 15 mm, largeur du champ de texte: 27 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Tous les repères pour appareils US-EMP ... peuvent également être livrés avec le repérage souhaité par le client.