CARRIER-EMP (1000X15) GY
-
Porte-repère
0829366
Profilé, à visser ou riveter, longueur 1000 mm, pour matériel UC et US, hauteur de 15 mm
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Porte-repère |
Largeur | 1000 mm |
Hauteur | 17,6 mm |
Profondeur | 5,5 mm |
Conforme aux directives RoHS | oui |
Couleur | gris (RAL 7042) |
Matériau | PVC |
Composants | exempt de silicone |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 60 °C |
Conditions de stockage conseillées | 23 °C / 50 % humidité relative. Il est recommandé de les conserver dans l'emballage d'origine, au sec et à l'abris de toute source de luminosité. |
Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 23 °C |
Humidité recommandée (stockage/transport) | 50 % |
Type de montage | visser, riveter |
Référence | 0829366 |
Conditionnement | 25 Unité(s) |
Commande minimum | 25 Unité(s) |
Clé de vente | BG241A |
Product key | BG241A |
GTIN | 4046356614887 |
Poids par pièce (emballage compris) | 35,32 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 40 g |
Numéro du tarif douanier | 39162000 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281105 |
ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002248 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,522 kg CO2e |
Produits compatibles
-
-
UC-EMP (17X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0825423
-
UC-EMP (17X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825422
-
UC-EMP (27X15) - Etiquettes à encliqueter 0825439
-
UC-EMP (27X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0825441
-
UC-EMP (27X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825440
-
UC-EMP (49X15) - Etiquettes à encliqueter 0825457
-
UC-EMP (49X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0829498
-
UC-EMP (49X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0825459
-
UC-EMP (49X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825458
-
UC-EMP (60X15) - Etiquettes à encliqueter 0822259
-
UC-EMP (60X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0827647
-
UC-EMP (60X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0825330
-
US-EMP (100X15) - Etiquettes à encliqueter 0829521
-
US-EMP (100X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0829523
-
US-EMP (100X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0829522
-
US-EMP (17X15) - Etiquettes à encliqueter 0828774
-
US-EMP (17X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828843
-
US-EMP (17X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828842
-
US-EMP (27X15) - Etiquettes à encliqueter 0828777
-
US-EMP (27X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828849
-
US-EMP (27X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828848
-
US-EMP (35X15) - Etiquettes à encliqueter 0830295
-
US-EMP (35X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830309
-
US-EMP (35X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830308
-
US-EMP (35X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0830307
-
US-EMP (49X15) - Etiquettes à encliqueter 0828780
-
US-EMP (49X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828855
-
US-EMP (49X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828854
-
US-EMP (52,5X15) - Etiquettes à encliqueter 0830296
-
US-EMP (52,5X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830312
-
US-EMP (52,5X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830311
-
US-EMP (52,5X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0830310
-
US-EMP (60X15) - Etiquettes à encliqueter 0828781
-
US-EMP (60X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0828857
-
US-EMP (60X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0828856
-
US-EMP (70X15) - Etiquettes à encliqueter 0830297
-
US-EMP (70X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830315
-
US-EMP (70X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830314
-
US-EMP (8,8X15) - Etiquettes à encliqueter 0830293
-
US-EMP (8,8X15) RD - Etiquettes à encliqueter 0830428
-
US-EMP (8,8X15) SR - Etiquettes à encliqueter 0830427
-
US-EMP (8,8X15) YE - Etiquettes à encliqueter 0830426
-
MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - Etiquette enfichable 0803966
-
CARRIER-EMP (1000X15) COVER - Cache 0829520
PHOENIX CONTACT NV/SA
Minervastraat 10-12; 1930 Zaventem