UC-EM (21X8) - Etiquettes à encliqueter
0825507

Etiquettes à encliqueter, Planche, blanc, vierge, repérable avec : BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, type de montage: encliqueter, Nombre d'étiquettes: 20, hauteur du champ de texte: 8 mm, largeur du champ de texte: 21 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Les repères sous forme de planches uniques peuvent être imprimés facilement et rapidement à l'aide de la BLUEMARK LED.
La gamme de repérage UniCard UC-EM ... offre des repères pour les appareils et appareillages de différents fabricants.
Le format veille automatiquement à une impression précise
La plage de température d'utilisation étendue permet l'utilisation des étiquettes aussi bien dans les armoires électriques que sur le terrain
Les planches offrent de la place pour des textes fonctionnels.