EMLP 32 (38X14)
-
Etiquette en plastique avec perçage
0822291
Etiquette en plastique avec perçage, Carte, blanc, vierge, repérable avec : P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, type de montage: collage, Nombre d'étiquettes: 6, hauteur du champ de texte: 14 mm, largeur du champ de texte: 38 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Gravable avec l'unité P1 ENGRAVING UNIT
Facilement repérable à l'aide du traceur CMS‑P1‑PLOTTER
Esthétique parfaite
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères EMLP ... individuellement selon vos besoins
Résistance élevée aux influences mécaniques et chimiques
Pour le repérage de composants, d'appareils et de boutons