SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT
-
Carte de marquage
0803883
Carte de marquage, Din A4, blanc, vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 210 mm, Nombre d'étiquettes: 3600, hauteur du champ de texte: 2,8 mm, largeur du champ de texte: 186 mm
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La gamme de repérage SK offre la possibilité de repérer des produits qui ne disposent pas de rainure de repérage à l'aide de rubans de repérage adhésifs.
Services d'impression : Phoenix Contact imprime tous les repères SK ... individuellement selon vos besoins
Parfait pour le repérage de connecteurs MINICONNEC