Le contenu que vous consultez est sur mesure pour Belgique. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CES-SRC-BK - Embout de câble
0801718

Embout de câble, petit, nombre de conducteurs: 1, version: Câble rond, fermé, diamètre extérieur du câble: 1x 2 mm ... 11 mm, matériau: NBR, coloris: noir, longueur: 29,5 mm, largeur: 19,5 mm, hauteur: 17 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles